製品の公開
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260

    Google翻訳”,
    シングルレバー洗面器用混合水栓 - マットブラック粉体塗装、丸型、HEWIカラー98(シグナルホワイト)または90(ジェットブラック)のポリアミド製カラーグリップエレメント付き - 流量5 l/分 - セラミックカートリッジKerox K-35OP、最大35 barの耐圧 - 動的流量制御付きラミナージェットコントローラー、5 l/分、角度調整可能、盗難防止機能付き - 温水・冷水表示付きフレキシブル圧力ホース(長さ450 mm、G 3/8)で接続 - 真鍮製継手本体 - 温水・冷水表示付きオープン操作レバー - 高さ141 mm、突出部159 mm - 硬質出口 - 排水金具は含まれません - WRASに準拠した熱消毒に適しています - 騒音クラス1
    技術仕様
    • Unique refAQ1B12M10260
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)141
    • 幅(mm)42
    • 奥行き(mm)159
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • Uniclass2015コードEF_40_20
    • Uniclass2015詳細Fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
    • OmniClassタイトルFittings