製品の公開
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S21060
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S21060
SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S21060
    HEWI

    SENSORIC Electronic washbasin fitting, AQ 950, AQ1-12S21060

    Google翻訳”,
    電子洗面器用継手 - マットブラック粉体塗装、立方体 - 流量 5 l/分 - 主電源 230 V - 冷水および混合水用 - 冷水: 3/8 インチ T ディストリビューターが必要、アクセサリ Art. No. 65755 を参照 - 汚れフィルター付き逆流防止弁と併用可能、アクセサリ Art. No. 70247 を参照 - 動的流量制御 5 l/分、角度調整可能、盗難防止機能付きラミナージェットコントローラー - 調整可能、アクティブ、誤作動防止赤外線センサー - 調整可能な検知範囲、衛生洗浄、連続洗浄、クリーニングモードを備えた電子モジュール - 工場出荷時にプリセットされたセンサーパラメータ: アフターラン時間: 約 1~2 秒、連続運転: 4 分、検知範囲: 200 mm、クリーニングモード: 60 秒、衛生洗浄は無効 - 非対称検知範囲、安定した物体検出 - スマートフォンアプリによる設定とサービスも可能、アクセサリ Art. No. 65713 を参照 - 安全シャットダウン動作電圧の障害が発生した場合でも、ユーザー定義の設定は保持されます - 温度調整レバーなし:非常に衛生的で、破壊行為や誤使用に強い - プリセット温度は30℃~36℃の快適ゾーン内 - 側面からのアクセスにより、設置中に温度設定と調整が容易に行えます - 長さ450mm、G 3/8インチの温冷表示が織り込まれたフレキシブル圧力ホースによる接続 - 一体型ダストトラップスクリーン - 真鍮製継手本体 - 高さ145mm、突出部193mm - 硬質出口 - 排水継手は含まれていません - 騒音クラス1 - WRASに準拠した熱消毒に適しています - EN 15091に準拠 - EMC 2014/30/EUに準拠したCEおよびUKCAマーキング
    技術仕様
    • Unique refAQ1-12S21060
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)145
    • 幅(mm)53
    • 奥行き(mm)193
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap
    • Uniclass2015コードEF_40_20
    • Uniclass2015詳細Fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
    • OmniClassタイトルFittings