製品の公開
Panic bar to EN 1125, (BKS), PS160XA30
Panic bar to EN 1125, (BKS), PS160XA30
Panic bar to EN 1125, (BKS), PS160XA30
Panic bar to EN 1125, (BKS), PS160XA30
    HEWI

    Panic bar to EN 1125, (BKS), PS160XA30

    Google翻訳”,
    システム 162 パニック バーは、出口ドアの装備用です。EN 1125 の承認は、テスト済みのロックとの組み合わせでのみ有効です。CE マーク付き。防火ドアおよび防煙ドアに承認されており、それぞれのドアメーカーの国内技術承認試験証明書に、DIN 18273、DIN 4102、DIN 1634 と併せて記載されています。避難経路のシングル リーフまたはダブル ドア セット (非アクティブまたは非アクティブおよびアクティブ リーフ) 用。BKS ロック用バージョン。ハンドルは直径 25 mm のステンレス鋼製で、直径 30 mm のポリアミド製のチューブ ハンドルが付いています。ハンドル チューブは片側ハンドルとして配置されているため、ロック側の最適な圧力点がはっきりと見え、DIN 18040 の要件に適合しています。ステンレス鋼チューブは伸縮式の角棒で接続されています。突出量はロック フォロワーの動作角度によって異なりますが、少なくとも DIN 1125、グレード 2 に準拠しています: <= 100 mm。取り付け距離 761 - 860 mm、861 - 1010 mm、1011 - 1160 mm、1161 - 1300 mm、1301 - 1440 mm、1441 - 1580 mm。可変取り付け距離: お客様のご要望に応じて短いバー (固定中心 > 761 mm)、正確な寸法を指定してください。木製およびスチール製ドア、金属フレームドアに使用、バックセット 35 mm (プロファイルによる)、シングルまたはダブルドアセット。M5 ねじ付きネジによる隠し、不正開封防止ネジ固定。ギアユニットとスラストベアリングはカバー付き、ロゼットの幅 32 mm、トランスミッションユニットの幅 52 mm、ロック側のギアユニットカバーの広がり面とギアユニット内部のプッシュバーの位置により、詰まりなし。表面はサテン仕上げ。 EN 1125規格に基づくパニックバーの分類に関する情報は、各錠前メーカーの証明書に記載されています。
    技術仕様
    • Unique refPS160XA30
    • コレクションセットHardware
    • コレクションFunctional fittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_36_59_25
    • Uniclass2015詳細Door lever handle sets
    • MasterFormat 2014 コード08 06 71
    • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware Schedule
    • OmniClassNumber23-17 11 11 25
    • OmniClassタイトルDoor Accessories
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors