製品の公開
Heymat Stein Entrance Mat - Large
Heymat Stein Entrance Mat - Large
Heymat Stein Entrance Mat - Large
Heymat Stein Entrance Mat - Large
Heymat Stein Entrance Mat - Large
    Heymat

    Heymat Stein Entrance Mat - Large

    Google翻訳”,

    高品質の玄関マット。マットは粗い表面とゴム引きの裏地を持っています。

    •優れた汚れ捕捉および吸収特性
    •優れたスクレーピング効果
    •裏地は湿気が床に到達するのを防ぎます
    •100%リサイクル素材(PET)のテキスタイル

    スタインのシンプルなデザインは、美しく用途の広いグレーで柔らかく快適な動きをし、自然と日本の禅庭園から着想を得ています。立体的なパターンは触覚的で瞑想的であり、玄関先で落ち着いた雰囲気を作り出しながら、砂や汚れに効率的に取り組みます。

    デザイン:KristineFiveMelvær

    仕様
    • • Size 85x130 cm
      • The mat is highly durable and has excellent absorption and dirt-trapping properties
      • The mat is approximately 11 mm thick
      • The mat’s textile is made from 100% recycled plastic. The backing is made from non-slip SBR-rubber
      • The manufacturing process behind a Heymat involves numerous manual operations. This means that the mats may vary slightly in size, colour and appearance

      Maintenance

      The most effective way to clean the mat on a daily basis is with a vacuum cleaner, and it can also be shaken to get rid of sand or dirt.

      If the mat needs a more thorough cleaning, it can be rinsed with water.

    技術仕様
    • Unique refheymat-stein-entrance-mat-85x130cm
    • コレクションセットFloor
    • コレクションCarpets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1300
    • 幅(mm)850
    • 奥行き(mm)7
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレンテレフタレート
    • 副マテリアルゴム
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット

    対応地域

    ヨーロッパ 北米