製品の公開
Heymat Strå Entrance Mat - Small
Heymat

Heymat Strå Entrance Mat - Small

Google翻訳”,

高品質の玄関マット。マットは粗い表面とゴム引きの裏地を持っています。

•優れた汚れ捕捉および吸収特性
•優れたスクレーピング効果
•裏地は湿気が床に到達するのを防ぎます
•100%リサイクル素材(PET)のテキスタイル

Stråは、暖かい夏のそよ風に揺れる草からインスピレーションを得ており、深くて楽しいグリーンの柔らかく幾何学的なデザインで美しく描かれています。立体的なパターンは触覚的で瞑想的であり、玄関先で落ち着いた雰囲気を作り出します。

デザイン:KristineFiveMelvær

仕様
  • • Size 60x90 cm
    • The mat is highly durable and has excellent absorption and dirt-trapping properties
    • The mat is approximately 11 mm thick
    • The mat’s textile is made from 100% recycled plastic. The backing is made from non-slip SBR-rubber
    • The manufacturing process behind a Heymat involves numerous manual operations. This means that the mats may vary slightly in size, colour and appearance

    Maintenance

    The most effective way to clean the mat on a daily basis is with a vacuum cleaner, and it can also be shaken to get rid of sand or dirt.

    If the mat needs a more thorough cleaning, it can be rinsed with water.

技術仕様
  • Unique refheymat-stra-entrance-mat-60x90cm
  • コレクションセットFloor
  • コレクションCarpets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)900
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)7
関連
  • 主なマテリアルポリエチレンテレフタレート
  • 副マテリアルゴム
  • 設計国ノルウェー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット

対応地域

ヨーロッパ 北米