製品の公開
Bathtub Space Scene 180
Bathtub Space Scene 180
Bathtub Space Scene 180
Bathtub Space Scene 180
Bathtub Space Scene 180
Bathtub Space Scene 180
Bathtub Space Scene 180
Bathtub Space Scene 180
    Hidrobox by TECE

    Bathtub Space Scene 180

    Google翻訳”,

    楕円形とモダンなラインを備えた独立型バスタブは、快適さと高級感が融合したリラックスできる空間を提供します。

    スペースバスタブは、あらゆる種類の何千もの空間に個性をもたらしてきた有名な Hidrobox デザイン製品です。

    多用途性を高めるために、Plus Colour オプションが統合され、バスルームエリアが色彩が主役の空間に変わります。

    仕様
    • Freestanding bathtub made of Scene solid surface, a compact material based on resin and mineral fillers. Available in 8 formats, possibility of combining with wall shelves or floor totems as well as various equipment options. Made in a smooth texture and in a pure matt white colour, possibilities of exterior colours and now in Plus colour version with a wide range of Standard and Special colours.
    技術仕様
    • Unique refspace-180
    • コレクションセットBathtub
    • コレクションSpace Bathtub
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)80
    • 幅(mm)99
    • 奥行き(mm)193
    関連
    • 主なマテリアルSolid surface
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)201
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs