Google翻訳,
コンクリートコレクション:ウォームトーンのコンクリートのような仕上げが固体表面材料で利用できるようになり、建築家やデザイナーにまったく新しい機会を提供します。色:アーバンコンクリート(G554)、スチールコンクリート(G555)、シックコンクリート(M551)、シャドウコンクリート(M552)、エボニーコンクリート(M553)、クラウドコンクリート(G557)、スノーコンクリート(G556)。厚さ:色によって6、9、12mm。 (Urban&SteelConcreteの特別リクエストに応じて20mm)HIMACSは、任意の形状に成形できる固体表面材料です。これは、商業、住宅、公共スペースのプロジェクトで、彫刻や高性能の壁被覆やキッチン、バスルーム、家具の表面など、建築やインテリアの用途に広く使用されています。アクリル、天然鉱物、顔料で構成されており、滑らかで非多孔質で視覚的にシームレスな表面を提供し、品質、美観、製造、機能性、衛生の最高水準を満たし、従来の材料に比べてさまざまな利点を提供します。 LX HausysのHIMACSは、単純な加熱プロセスを使用して3次元の熱可塑性成形機能を提供し、視覚的にシームレスなデザインを可能にし、事実上無制限の色の範囲を提供し、一部の色合いでは、光にさらされると特別な半透明性を示します。 HIMACSは石とほぼ同じくらい頑丈ですが、木材と同じように加工できます。つまり、製材、ルーティング、穴あけ、研磨が可能です。詳細については、himacs.euにアクセスしてください。