製品を公開する
HIMACS Sheets – Intense Ultra collection
HIMACS Sheets – Intense Ultra collection
HIMACS Sheets – Intense Ultra collection
HIMACS Sheets – Intense Ultra collection
HIMACS Sheets – Intense Ultra collection
HIMACS Sheets – Intense Ultra collection
HIMACS Sheets – Intense Ultra collection
    HIMACS

    HIMACS Sheets – Intense Ultra collection

    Google翻訳,
    製品範囲HIMACSINtense-Ultraは、2つの異なる世界の特性を組み合わせたものです。IntenseColorTechnologyとUltra-Thermoformingです。暗い色は、より「濃く」、より暗く、より抵抗力があり、傷が目立たなくなります。新しい配合により、製造中および製造後の色の一貫性が可能になり、作業時に暗い色が維持され、サンディングダストが少なくなり、表面とエッジに残るサンディングマークが少なくなります。新しいHIMACSIntenseUltraは、優れた熱成形機能も備えています。この新しい処方により、暗い色を使用した場合でも、ホワイトニング効果をほとんど発生させることなく、材料を最大6mmの非常に小さな内径に到達させることができます。 HIMACSにより、かつては固体表面素材では手が届かなかったシャープな曲線と暗い色調の劇的なデザインが可能になりました。厚さ:12mm。色:グレー、ダークグレー、ブラック。 (HIMACSUltra熱成形はアルパインホワイトでも利用可能です)。 HIMACSは、あらゆる形状に成形できる固体表面材料です。これは、商業、住宅、公共スペースのプロジェクトで、彫刻や高性能の壁被覆やキッチン、バスルーム、家具の表面など、建築やインテリアの用途に広く使用されています。アクリル、天然鉱物、顔料で構成されており、滑らかで非多孔質で視覚的にシームレスな表面を提供し、品質、美観、製造、機能性、衛生の最高水準を満たし、従来の材料に比べてさまざまな利点を提供します。 LX HausysのHIMACSは、単純な加熱プロセスを使用して3次元の熱可塑性成形機能を提供し、視覚的にシームレスなデザインを可能にし、事実上無制限の色の範囲を提供し、一部の色合いでは、光にさらされると特別な半透明性を示します。 HIMACSは石とほぼ同じくらい頑丈ですが、木材と同じように加工できます。つまり、製材、ルーティング、穴あけ、研磨が可能です。詳細については、himacs.euにアクセスしてください。
    技術仕様
    • 固有参照番号HI-IU-01
    • 製品ファミリPanels
    • 製品グループSolid surface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-09
    • 版番号1
    • 高さ(mm)3680
    • 幅(mm)760
    • 奥行き(mm)12
    関連
    • 主要素材Solid surface
    • 副素材Natural Acrylic Stone
    • 設計国大韓民国
    • 製造国大韓民国
    • 正味重量(kg)56.12
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - シート材
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC 名称Panels or paneling
    • UNSPSC コード30161505
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 説明Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCountertops