製品を公開する
HIMACS Sheets – Aurora and Marmo Collection
HIMACS Sheets – Aurora and Marmo Collection
HIMACS Sheets – Aurora and Marmo Collection
HIMACS Sheets – Aurora and Marmo Collection
HIMACS Sheets – Aurora and Marmo Collection
HIMACS Sheets – Aurora and Marmo Collection
    HIMACS

    HIMACS Sheets – Aurora and Marmo Collection

    Google翻訳,

    マーモ コレクション : 大理石を思わせる、魅惑的なランダムな縞模様のテクスチャー。

    カラー: イスパニ (M428)、テルニ (M201)、ベリッツィ (M427)、エデッサ (M501)、パヴィア (M603)、サン レモ (M605)、オーロラ ビアンコ (M606)、オーロラ グレー (M608)、オーロラ ブラン (M617) 、オーロラコットン(M615)、オーロラアンバー(M614)、オーロラビスク(M612)、オーロラトラノ(M601)、オーロラリネンクリーム(M623)、オーロラココア(M624)、オーロラテラ(M625)、オーロラバタークリーム(M627) 、オーロラ デイムーン (M628)、オーロラ エクリュ (M701)、オーロラ フロスト (M702)、オーロラ ミッドナイト (M703)、オーロラ キャニオン (M705)、オーロラ アンゴラ (M706)、オーロラ マグノリア (M707)、オーロラ セーブル (M708)、オーロラカラカッタ ルナ (M801)、オーロラ カラカッタ フィオーレ (M802)、ナポリ (M904)。

    厚さ:12mm。シートのサイズは色と厚さによって異なります。詳細はお問い合わせください。

    HIMACS は、任意の形状に成形できる固体表面材料です。商業、住宅、公共スペースのプロジェクトにおいて、彫刻や高性能の壁材、キッチン、バスルーム、家具の表面などの建築およびインテリア用途に広く使用されています。アクリル、天然鉱物、顔料で構成されており、これらが一体となって滑らかで非多孔質で視覚的にシームレスな表面を実現し、品質、美観、製造、機能性、衛生面の最高基準を満たしており、従来の素材に比べてさまざまな利点をもたらします。

    LX Hausys の HIMACS は、単純な加熱プロセスを使用して 3 次元の熱可塑性プラスチック成形機能を提供し、視覚的にシームレスなデザインを可能にし、事実上無限の色の範囲を提供し、一部の色合いでは、光にさらされると特別な半透明性を示します。 HIMACS は石とほぼ同じくらい頑丈ですが、木材と同じように加工でき、鋸で切ったり、配線したり、穴を開けたり、研磨したりすることができます。

    詳細については、himacs.eu をご覧ください。

    技術仕様
    • 固有参照番号HI-MA-01
    • 製品ファミリPanels
    • 製品グループSolid surface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-02-11
    • 版番号6
    • 高さ(mm)3680
    • 幅(mm)760
    • 奥行き(mm)12
    関連
    • 主要素材Solid surface
    • 副素材Natural Acrylic Stone
    • 設計国大韓民国
    • 製造国大韓民国
    • 正味重量(kg)56.12
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - シート材
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC 名称Panels or paneling
    • UNSPSC コード30161505
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 説明Counter tops
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCountertops

    対応地域

    ヨーロッパ