製品の公開
Kronoart High Pressure Laminate Facade cladding board
Kronoart High Pressure Laminate Facade cladding board
Kronoart High Pressure Laminate Facade cladding board
    Kronospan

    Kronoart High Pressure Laminate Facade cladding board

    Google翻訳”,

    Kronoartは、新世代の高精細建築用外装材です。高圧構造ラミネート材を使用した外装パネルは、無限のデザインの可能性を秘めています。Kronoartの比類なき性能は、その密閉された表面特性と耐久性の高いニス層によって支えられています。その結果、衝撃、汚れ、環境条件に対する優れた耐性を実現しています。また、清掃やメンテナンスも非常に容易です。

    革新的なKronoartシリーズは、3つの異なるコレクションで構成され、トレンド分析に基づき、世界有数のデザイナーや建築家とのコラボレーションによって開発された72種類の新しい装飾デザインを特徴としています。

    仕様
    • Standard

      EN 13501-1: B-s1, d0

      Sizes

      Thickness (mm): 6, 8, 10

      Board Size (mm): 2800 x 2040, 3050 x 1300, 4200 x 1300, 5600 x 2040

      Both sides UV protected.

      Format tolerance according to EN 438-6.

      Features
      - UV stability
      - Easy to maintain
      - Easy to clean
      - Water resistant
      - High durability
      - Impact resistant
      - Abrasion resistant
      - Weather resistant

      Application
      - Facade claddings
      - Balconies
      - Sun blinds

    技術仕様
    • Unique refkronoart-high-pressure-laminate-facade-cladding-board
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-07-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルHPL laminate
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - シート材