Google翻訳,
火山の範囲は、貴重な天然石に似ていますが、「ナチュラルアクリルストーン™」のすべての利点を備えた、深みと神秘主義に満ちています。色:ジェミニ(VW001)、タンボラ(VE001)、サンタアナ(VA001)、フロスティ(VA022)、マウイ(VG021)、シーマ(VB002)。厚さ:12mm(特別なご要望により20mm)。 Volcanicsシリーズの3色(Santa Ana、Tambora、Gemini)は、指定されたリサイクルコンテンツについてScientific Certification Systems(SCS)によって認定されています。 HIMACSは、あらゆる形状に成形できる固体表面材料です。これは、商業、住宅、公共スペースのプロジェクトで、彫刻や高性能の壁被覆やキッチン、バスルーム、家具の表面など、建築やインテリアの用途に広く使用されています。アクリル、天然鉱物、顔料で構成されており、滑らかで非多孔質で視覚的にシームレスな表面を提供し、品質、美観、製造、機能性、衛生の最高水準を満たし、従来の材料に比べてさまざまな利点を提供します。 LX HausysのHIMACSは、単純な加熱プロセスを使用して3次元の熱可塑性成形機能を提供し、視覚的にシームレスなデザインを可能にし、事実上無制限の色の範囲を提供し、一部の色合いでは、光にさらされると特別な半透明性を示します。 HIMACSは石とほぼ同じくらい頑丈ですが、木材と同じように加工できます。つまり、製材、ルーティング、穴あけ、研磨が可能です。詳細については、himacs.euにアクセスしてください。