製品の公開
ME04-b-b Double skin clay brick party wall, with thermal insulation and air cavity. LH7+C+AT+LH7+ENL

ME04-b-b Double skin clay brick party wall, with thermal insulation and air cavity. LH7+C+AT+LH7+ENL

Google翻訳”,
厚さ7cmの中空レンガスキン2枚で構成され、内部の音響および/または断熱材と換気されていない空気空洞を備えたダブルスキンの仕切り壁。
仕様
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
技術仕様
  • Unique refSIST_ME04-b-b
  • コレクションセットParty Walls
  • コレクションME04
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2018-09-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアル石膏
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Ceramic bricks
  • UNSPSC30131602
  • Uniclass2015コードSs_25_13_50
  • Uniclass2015詳細Masonry wall systems
  • MasterFormat 2014 コード04 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルClay Unit Masonry
  • OmniClassNumber23-15 11 11 15
  • OmniClassタイトルMasonry Fixed Partitions
  • UniFormatIIコードC1010
  • UniFormatIIタイトルPartitions