製品の公開
6 cm thick, large format hollow brick masonry. LHGF6

6 cm thick, large format hollow brick masonry. LHGF6

Google翻訳”,
厚さ6cmの大判中空粘土レンガとM-5絆創膏で構成された組積造。
仕様
  • Usual dimensions of a LHGF6 piece (length x width x height cm):

    • 50 x 6 x 50
    • 70 x 6 x 20

    LHGF6 MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = de 3 a 10
    • fk (N/mm2) = de 1 a 2
    • fxk1 (N/mm2) = de 0,1 a 0,2
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • With cement rendering on both sides = EI 30
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 60
    • With plaster on both sides = EI 90
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 650
    • R (m2·K/W) = 0,25
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.3 Trasdosados -):

    • ΔRA (dBA) = 16 (TR3 over base element of m ≤ 200 Kg/m2)

    The clay bricks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

技術仕様
  • Unique refCOMP_V_LHGF6
  • コレクションセットComponentes
  • コレクションComponentes
  • タイプ建築資材
  • 公開日2018-11-12
  • エディション1
  • 奥行き(mm)60
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアルモルタル・しっくい
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Ceramic bricks
  • UNSPSC30131602
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_15
  • Uniclass2015詳細Clay bricks
  • MasterFormat 2014 コード04 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルClay Unit Masonry
  • OmniClassNumber23-13 21 19 11
  • OmniClassタイトルCommon Bricks
  • UniFormatIIコードC1010
  • UniFormatIIタイトルPartitions