製品の公開
FC25-B1 Single skin clay block façade with ventilated air cavity and external thermal insulation. RD+CV+AT+RC+BC14+ENL

FC25-B1 Single skin clay block façade with ventilated air cavity and external thermal insulation. RD+CV+AT+RC+BC14+ENL

Google翻訳”,
シングルスキンクレイブロックファサードは、次のもので構成されています。クラッディングで保護された厚さ14 cmのブロックの1つのスキン、外部断熱材と外部換気エアキャビティ、クラッディングで保護。
仕様
  • The clay blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
技術仕様
  • Unique refSIST_FC25-B1
  • コレクションセットFacades
  • コレクションFC25
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2018-07-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアル石膏
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Ceramic blocks
  • UNSPSC30131504
  • Uniclass2015コードSs_25_13_50
  • Uniclass2015詳細Masonry wall systems
  • MasterFormat 2014 コード04 27 23
  • MasterFormat 2014 タイトルCavity Wall Unit Masonry
  • OmniClassNumber23-13 00 00
  • OmniClassタイトルStructural and Exterior Enclosure Products
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls