製品の公開
PV05-B1-a Silensis Type 1B internal party wall. ENL+LH5.bp+AP+BC14+AP+LH5.bp+ENL

PV05-B1-a Silensis Type 1B internal party wall. ENL+LH5.bp+AP+BC14+AP+LH5.bp+ENL

Google翻訳”,
Silensisタイプ1Bの垂直仕切り壁、厚さ14 cmの粘土ブロックスキン1つ、両側に厚さ5 cmの中空レンガスキン1つで構成されるライニング、ライニングスキンに周囲の弾性バンド、空洞内の材料を吸収、しっくいでコーティングして仕上げました。
仕様
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
技術仕様
  • Unique refSIST_PV05-B1-a
  • コレクションセットPartitions
  • コレクションPV05
  • タイプ建築資材
  • 公開日2019-12-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアル石膏
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Ceramic blocks
  • UNSPSC30131504
  • Uniclass2015コードSs_25_13_50
  • Uniclass2015詳細Masonry wall systems
  • MasterFormat 2014 コード04 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルClay Unit Masonry
  • OmniClassNumber23-15 11 11 15
  • OmniClassタイトルMasonry Fixed Partitions
  • UniFormatIIコードC1010
  • UniFormatIIタイトルPartitions