製品の公開
FC27-B1-b Double skin clay block façade with ventilated air cavity. RD+CV+RC+BC14+AT+LH7+ENL

FC27-B1-b Double skin clay block façade with ventilated air cavity. RD+CV+RC+BC14+AT+LH7+ENL

Google翻訳”,
ダブルスキン粘土ブロックのファサードは、厚さ14 cmのブロックの外板で、クラッディングで保護され、外部の換気された空気空洞、内部の断熱材、および二重の中空レンガの内部の外板で構成されています。
仕様
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
技術仕様
  • Unique refSIST_FC27-B1-b
  • コレクションセットFacades
  • コレクションFC27
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2018-07-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアル石膏
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Ceramic blocks
  • UNSPSC30131504
  • Uniclass2015コードSs_25_13_50
  • Uniclass2015詳細Masonry wall systems
  • MasterFormat 2014 コード04 27 23
  • MasterFormat 2014 タイトルCavity Wall Unit Masonry
  • OmniClassNumber23-13 00 00
  • OmniClassタイトルStructural and Exterior Enclosure Products
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls