製品の公開
ME05-H-bgf Double skin clay brick party wall, with thermal insulation and air cavity. LH11,5+C+AT+LHGF7+ENL

ME05-H-bgf Double skin clay brick party wall, with thermal insulation and air cavity. LH11,5+C+AT+LHGF7+ENL

Google翻訳”,
二重スキンの仕切り壁は、厚さ半分のレンガの厚さの中空レンガの外皮と、厚さ7 cmの大きなフォーマットの中空レンガの内皮で構成され、内部の音響および/または断熱と換気されていない空気の空洞があります。
仕様
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
技術仕様
  • Unique refSIST_ME05-H-bgf
  • コレクションセットParty Walls
  • コレクションME05
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2018-09-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアル石膏
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Ceramic bricks
  • UNSPSC30131602
  • Uniclass2015コードSs_25_13_50
  • Uniclass2015詳細Masonry wall systems
  • MasterFormat 2014 コード04 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルClay Unit Masonry
  • OmniClassNumber23-15 11 11 15
  • OmniClassタイトルMasonry Fixed Partitions
  • UniFormatIIコードC1010
  • UniFormatIIタイトルPartitions