製品の公開
スモークスクリーン アクティブS1|防煙ローラースクリーン

スモークスクリーン アクティブS1|防煙ローラースクリーン

火災では、炎そのものよりも煙の方が多くの犠牲者を出します。煙幕は煙の拡散を一定の範囲に制限します。ローラー式スクリーンは煙を適切な方向に誘導し、そこから効率的に排出できるようにします。煙幕は、駐車場や公共施設などの防火対策において重要な役割を果たします。

防煙ローラー式スクリーン「スモークスクリーン アクティブ S1」は、火災制御盤からの信号に基づいて、必要な時だけ下降します。


    仕様
    • 標準仕様

      設置方法:屋内設置または壁面設置

      用途例:駐車場、公共施設、オフィス、工場など

      耐煙性:全サイズで120分以上

      煙試験:NEN-EN 12101-1規格に準拠して試験・承認済み

      材質:両面グラスファイバークロス(グレーポリウレタンコーティング)

      材質厚さ:0.4 mm

      クロス重量(m²あたり):0.45 kg

      下部バー:スチールプロファイル


      フェイルセーフオプション

      EFS(電気的フェイルセーフ)

      この耐煙ローラースクリーンには24Vチューブラーモーターが搭載されています。

      制御ボックスと24V非常用バッテリーによって駆動されます。停電時には、これらの非常用バッテリーを使用してスクリーンが閉じます。GFS(重力フェイルセーフ)煙耐性ローラースクリーンには、制御ボックスによって駆動される230Vチューブラーモーターが搭載されています。停電時には、重力によってスクリーンが閉じます。
    技術仕様
    • Unique refSmokescreen-Active-S1
    • コレクションセットSmokescreen
    • コレクションSmoke resistant curtain
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)160
    • 幅(mm)300
    関連
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター