製品の公開
Firefront Radiaton シングル (EW) | ヒンジ式またはスイング式耐火ドア

Firefront Radiaton シングル (EW) | ヒンジ式またはスイング式耐火ドア

防火性能(シングルタイプ)

  • 30~60分の耐火性能
  • 柔軟な構成
  • NEN 6069規格に準拠した試験済み
  • 避難経路として使用可能
  • (EN 179 / EN 1125)
  • 仕様
    • 標準仕様

      • 用途:ホテル、病院、学校、博物館、劇場、図書館など
      • 適した用途:高頻度使用
      • 耐火性:EW60、両面60分
      • 試験結果:NEN 6069および建築基準法に基づきEfectisで試験済み
      • 最大耐火時間:開口部:構成によって異なります(図面の表を参照)
      • 枠:標準RALカラーの粉体塗装を施したForster Presto 50プロファイル
      • ガラス:30分または60分の耐火ガラス
      • 耐火パネル:任意のRALカラーの粉体塗装を施した鋼板
      • 材質の厚さ:枠1.5mm / パネル17mm / ガラスはサプライヤーと耐火性能によって異なります。1m²あたりの重量:耐火性能に応じて30~50kg

        オプション

        ドアの構造は以下のように構成できます。

        • 開き戸
        • スイングドア

        サイドライト

        使用するドアリーフの最大幅が耐火性を確保しながら開口部全体を覆うのに十分でない場合、スイングドアの片側または両側にサイドライトを追加できます。

        これらの側窓には、耐火ガラスや耐火パネルを取り付けることで、構造全体を最大60分間耐火状態に保つことができます。

        欄間

        使用するドアリーフの最大高さが、開口部の高さを耐火的に満たすのに十分でない場合、構造の上部に欄間を設けることができます。これにより、耐火構造の有効高さを4400mmまで高めることができます。

        オプション

        • 避難機能:EN179/EN1125規格に準拠したヒンジとロック付きの避難扉
        • ロック:オプションでモーターロックを装備可能。ロック位置表示機能あり
        • アクセス技術:ロック/アンロック機能、昼夜モード、カードリーダーによる避難扉の開閉が可能
    技術仕様
    • Unique reffirefront-radiation-single
    • コレクションセットFirefront
    • コレクションFirefront Single
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-11-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター