製品の公開
防火スクリーン放射線(EW)|耐火ロールカーテン
防火スクリーン放射線(EW)|耐火ロールカーテン

    防火スクリーン放射線(EW)|耐火ロールカーテン

    EW30/EW60/EW90 耐火ロールカーテン。オプション:防煙機能(Sa)。

    • 最大90分の耐火性能
    • 内付けまたは壁面取り付け
    • 最大熱放射量15kW/m²
    • EN 1634-1 / EN 15269-11規格に準拠した試験済み
    • EN 13501-1規格に準拠した試験済み
    • Sa規格(EN 1634-3)に準拠した防煙機能付きモデルもご用意しています
    • 設置スペースと側面スペースをほとんど必要としません
    • 軽量

    Firescreen® Radiation耐火カーテンは、難燃性で、熱放射を最大15kW/m²(W)に制限します。

    これにより、建物の隣接エリアの温度が火災発生につながるほど上昇するのを防ぎます。防火区画のシールとして適しているのは、Firescreen Radiationの防火カーテンのみです。

    制御オプション

    • GFS(重力フェイルセーフ) - 停電時に自動的に閉じます。防火カーテンには、Firescreen Controlの制御ボックスから駆動される230Vのチューブラーモーターが搭載されています。停電時には、スクリーンは重力によって閉じます。Firescreen Controlの制御ボックスにある開閉ボタンで、システムを手動で操作することもできます。
    • EFS(電気フェイルセーフ) - 防火カーテンには、Firescreen Controlの制御ボックスと24Vの非常用電源バッテリーから駆動される24Vのチューブラーモーターが搭載されています。停電時には、これらの非常用電源バッテリーによってスクリーンが閉じます。
    • 操作/リセット用キースイッチ。
    • 防火スクリーン制御
    • 制御ボックスは火災報知システムに接続でき、以下のLEDインジケーターを備えています。
    • 電源
    • 火災警報作動中
    • メンテナンス
    • バッテリー電圧(24Vのみ)

    オプション

    • Sa規格EN 1634-3に準拠した防煙機能付き。
    • サイドガイド、ガード、コンソールは、ご希望のRALカラーで粉体塗装が可能です。
    • 緊急停止ボタン
    • 煙感知器および温度感知器
    • ストロボライトおよび/またはブザー
    • 外部LEDディスプレイ
    • 非常用電源バッテリー(GFSのみ)は、短時間の停電時に画面が閉じるのを防ぎます。
    仕様
    • 標準仕様

      • 設置方法:屋内設置および壁面設置
      • 用途:産業施設、商業ビル、公共施設、医療機関など
      • 機能:火災警報作動時のみドアが閉まります
      • 耐火性:EN 13501-2規格に準拠して試験済み。耐火等級:EW30、EW60、EW90
      • 燃焼反応:EN 13501-1規格に準拠して試験済み。
      • 以下の基準を満たしています:B(ほぼ不燃性)S1(わずかな発煙)D0(全く滴下しない)
      • 素材:膨張性材料を充填した二重壁テクニカルテキスタイル。シリコンベースの防煙グレーコーティングが施されています。
      • 素材の厚さ:総厚8 mm
      • 1 m²あたりの布の重量:2 kg/m²
      • サイドガイドレール:膨張性ストリップ付きセンジミル亜鉛メッキ鋼板プロファイル
      • ガード:センジミル亜鉛メッキ鋼板
      • ボトムバー:鋼管プロファイル
    技術仕様
    • Unique reffirescreen-radiation
    • コレクションセットFirescreen
    • コレクションFire-resistant roller screen
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)6000
    • 幅(mm)8250
    関連
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター