製品を公開する
Firedrive Radiation Telescopic (EW) | Fire-resistant telescopic single-sided sliding door

Firedrive Radiation Telescopic (EW) | Fire-resistant telescopic single-sided sliding door

Google翻訳,

EW60個人用、物品用、および高周波用の車両アクセス用の耐火性伸縮式片面スライドドア

  • 30〜60分の耐火性
  • 使用頻度の高い用途に適しています
  • 標準のNEN6069に従ってテスト済み

手術

片翼を備え、自動引き戸コントローラーを備えた耐火自動引き戸。

ドアの表面

ドアの表面は、耐火ガラスおよび/またはフラットサンドイッチパネルが充填された中空のスチールプロファイルで構成されています。中空鋼プロファイルのドア表面の厚さは50mmです。

標準仕様

  • アプリケーション:ホテル、病院、学校、美術館、劇場、図書館など。
  • に適しています:使用頻度が高い。
  • 耐火性:両面60分。
  • テスト結果:標準のNEN6069およびBuildingsDecreeに従ってEfectisでテストされました。
  • 最大。クリアランス:1,800 x 2,750 mm(wxh)
  • 中空フレーム:Jansen Economy 50プロファイル、任意の標準RALカラーで粉末コーティング。
  • グレージング:30分または60分の耐火ガラス。
  • 耐火パネル:スチールメッキ、任意のRAL色で粉末コーティング。
  • 材料の厚さ:中空フレーム1.5mm/パネル17mm/サプライヤーと耐火性に応じてグレージング。
  • 重量:30-50 kg / m 2 、耐火性による。
  • サイドクロージャー:特別に構築されたZプロファイルとUプロファイル。
  • 駆動機構:自動ドアコントローラーとガード付きコンビネーションセンサーによる。

コントロール

  • 8つの設定でスイッチをプログラムします。
  • 内外のコンビネーションセンサー(取付)。
  • 火災時に開くための緊急押しボタン(片側)。
  • 火災警報システムからの信号または地域の煙探知器による信号。
  • 停電時に動作する非常用電源バッテリー。

オプション

  • ガード:任意のRAL色で粉末コーティングされています。
  • サイドライト:最大。 1,500 x 2,750 mm(幅)。
  • 耐火パネル:スチールメッキ、任意のRAL色で粉末コーティング。
  • HPLクラッディング:高圧ラミネート(HPL)クラッディング。 Efectisからの同等性の証明が利用可能です。
  • アクセス技術:カード読み取りシステムの接続。
仕様
  • STANDARD SPECIFICATIONS

    • Application: Hotels, hospitals, schools, museums, theatres, libraries, etc.
    • Suitable for: High frequency of use.
    • Fire resistance: Double-sided 60 min.
    • Test result: Tested at Efectis according to standard NEN 6069 and the Buildings Decree.
    • Max. clearance: 1,800 x 2,750 mm (wxh)
    • Hollow frame: Jansen Economy 50 profiles, powder-coated in any desired standard RAL colour.
    • Glazing: 30 or 60 minutes of fire-resistant glass.
    • Fire-resistant panels: Steel plating, powder-coated in any desired RAL colour.
    • Material thickness: Hollow frame 1.5 mm / Panels 17 mm / Glazing depending on supplier and fire resistance.
    • Weight: 30-50 kg/ m2, depending on the fire resistance.
    • Side closures: Specially constructed Z-profiles and U-profiles.
    • Drive mechanism: By means of automatic door controller and combination sensors supplied with a guard.

技術仕様
  • 固有参照番号firedrive-radiation-telescopic
  • 製品ファミリFiredrive
  • 製品グループFire-resistant telescopic single-sided sliding door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-09
  • 版番号1
  • 高さ(mm)2750
  • 幅(mm)1800
関連
  • 設計国オランダ
  • 製造国オランダ
分類
  • BIMobjectカテゴリードア - 防火扉・シャッター