製品の公開
防火スクリーン温度 (EI) |耐火ロールカーテン

防火スクリーン温度 (EI) |耐火ロールカーテン

EI30/EI60 耐火ロールカーテン

  • 60分間の耐火性能
  • 最大熱放射量 1 kW/m²
  • EN 1634-1 / EN 15269-11 規格に準拠して試験済み
  • EN 13501-1 規格に準拠して試験済み
  • 設置スペースが少ない
  • 側面スペースが少ない
  • 軽量

Firescreen Temperature 耐火カーテンは、難燃性、熱放射抑制、断熱性に優れています。そのため、避難経路や消防隊の進入経路の確保など、様々な用途に適しています。

防火区画の密閉に使用する場合、カーテンは非火災側のカーテン温度上昇を最大140℃に抑えます。

フェイルセーフオプション

  • 停電時の閉鎖:
  • GFS(重力フェイルセーフ) - 停電時には、スクリーンは重力によって閉じます。
  • EFS(電気フェイルセーフ) - 停電時には、スクリーンは非常用バッテリーによって閉じます。
  • 防火スクリーン制御
  • 制御ボックスには火災報知システムへの接続機能があり、以下の項目を示すLEDインジケーターが備わっています。
  • 電源
  • 火災警報作動中
  • メンテナンス
  • バッテリー電圧(防火スクリーン制御機能搭載モデルのみ)

オプション

  • サイドガイド、ガード、コンソールを任意のRALカラーで粉体塗装できます。
  • EFSバージョンには緊急停止ボタンを装備できます。
  • 煙感知器
  • ストロボライトおよび/またはブザー
  • 外部LEDディスプレイ
  • GFSバージョンには24V非常用電源バッテリーを装備できます。短時間の停電時にスクリーンが閉じるのを防ぎます。
仕様
  • 標準仕様

    • 設置方法:壁面設置
    • 用途:スプリンクラー設備のない断熱、避難経路の確保など。防火壁の要件を満たします。
    • 機能:火災警報が作動した時のみドアが閉まります。
    • 耐火性:EN 13501-2規格に準拠して試験済み。耐火等級EI130、EI230、EI160、EI260。
    • 燃焼反応:EN 13501-1規格に準拠して試験済み。
    • B(ほぼ不燃性)
    • S1(わずかな発煙)
    • D0(全く滴下しない)
    • 最大。取り付け面:6,000 x 5,000 mm(幅 x 高さ)
    • 材質:二重壁構造のテクニカルテキスタイル、膨張性材料充填、シリコンベースの防煙グレーコーティング
    • 材質の厚さ:総厚13 mm
    • 布の重量:11 kg/m²
    • サイドガイドレール + ガード:センジミル亜鉛メッキ鋼板
    • ボトムバー:スチール軸
技術仕様
  • Unique reffirescreen-temperature
  • コレクションセットFirescreen
  • コレクションFire-resistant roller screen
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)5000
  • 幅(mm)6000
関連
  • 設計国オランダ
  • 製造国オランダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター