製品の公開
Firelock Radiation Twin (EW) | 耐火性ローラーシャッター

Firelock Radiation Twin (EW) | 耐火性ローラーシャッター

  • 240分間の耐火性能
  • EW分類(EN 1634-1)
  • 物理的な防火分離
  • 配送センター、空港、小売店、工場などに最適
  • 多様な運用オプション
  • 使いやすく、メンテナンスも簡単
仕様
  • 標準仕様

    • 設置方法:壁面設置
    • 取付面:軽量気泡コンクリート、コンクリート、レンガ、レンガ、耐火被覆鋼板に対応
    • 用途:配送センター、空港、小売店、食品加工工場、石油化学工場、地下鉄駅、倉庫など
    • 耐火性:EN 1634-1に準拠。耐火等級:E240、EW120(EN 13501-2による最大耐火等級)、EI120、EI220
    • 耐火時間:EW基準で最大240分
    • 最大寸法:7,000 mm x 7,500 mm(幅 x 高さ)
    • その他の寸法についてはお問い合わせください。
    • 材質:二重壁、溶融亜鉛めっき鋼板、補強・断熱スラット。
    • スラット寸法:22 x 100 mm(奥行 x 高さ)。
    • 装甲板厚:0.8 mm。
    • 重量:約30 kg/m²。
    • 逆止弁保護:EN 12604およびEN 12605に準拠し、標準装備。
    • サイドガイド:幅120/140mm、亜鉛メッキ鋼製プロファイル。

    フェイルセーフ

    • Firelock Radiation EW240耐火ローラーシャッターは、停電時に作動する400V自動閉鎖モーターを備えた外部重力フェイルセーフ(GFS)チェーン駆動装置を装備しています。

    標準バージョン

    • スマートボックス:操作および信号用スマートコントロールボックス。
    • 重力フェイルセーフ(GFS)モーター。
    • 安全ブレーキ装置:制御された降下を確保。
    • 火災報知システムへの接続。

    オプション

    • 安全バー
    • コイル巻き取り部周囲の囲い
    • モーター周囲の囲い
    • ステンレス製サイドガイドおよびケーシング
    • 目に見える部分の粉体塗装
    • 緊急時対応装置
    • 装甲厚1.0mm
技術仕様
  • Unique reffirelock-radiation-twin
  • コレクションセットFirelock
  • コレクションFire-resistant double-walled roller shutter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)7500
  • 幅(mm)7000
関連
  • 設計国オランダ
  • 製造国オランダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター