製品の公開
Agilia® Suelo A
Agilia® Suelo A
    Holcim

    Agilia® Suelo A

    Google翻訳”,
    Agilia™スクリードAは、基板が次のいずれかである場合に使用できます。コンクリートスラブ、プレキャストコンクリート床、タイル、ビニール、断熱材、薄いカーペット、木材、または木材ベースのパネルサポート。木材、チップボード、または同様の下地の場合、トッピングが配置された後、木材構造が床の下側から適切な換気を受けるように、Agilia™スクリードAを接着解除する必要があります。
    仕様
    • AGILIA SUELO A Mortero autonivelante en base anhidrita CA-C20-F4 para capas base de pavimentos en recrecido y nivelación de suelos a partir de 2,5 cm de espesor, de conductividad térmica 1,6 W/mK, ideal como mortero para recrecidos de hasta 1000 m2 sin juntas de bajo espesor, 20 MPa de resistencia a compresión a 28 días, fluidez 27±2cm (medido con etalómetro Lafarge) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003 y aplicado mediante bombeo por Aplicadores Certificados de LafargeHolcim con preparación de obra para Agilia Suelo A
    技術仕様
    • Unique refAgilia_SueloA
    • コレクションセットAgilia
    • コレクションConcrete
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-11-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルモルタル・しっくい
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Concrete and mortars
    • UNSPSC301115
    • Uniclass2015コードPr_35_31_06_78
    • Uniclass2015詳細Self-smoothing levelling screed mixes
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes