Spyder®BACnet®プログラマブルVAVコントローラーは、HVAC機器を制御するために設計されたMS/TPネットワークデバイスです。各コントローラーは、NiagaraFramework®ソフトウェアを使用してプログラムおよび構成できます。
Spyder®BACnet®プログラマブルVAVコントローラーは、HVAC機器を制御するために設計されたMS/TPネットワークデバイスです。これらのコントローラーは、最先端の商業ビルの制御を可能にする多くのオプションと高度なシステム機能を提供します。各コントローラーは、NiagaraFramework®ソフトウェアを使用してプログラムおよび構成できます。
Spyder BACnetコントローラーでは、プログラミングとダウンロードのために、WEBproワークベンチツールとWEBs-AX™JACE®コントローラーでSpyderBACnetプログラマブル機能のライセンスを取得する必要があります。 Spyder BACnetモデルは、個別にライセンスされたコントローラー(ILC)としても利用できます。 ILCバージョンは、ライセンスを除いて、すべての詳細で設計と機能が同じです。 Spyder ILCの組み込みの個別ライセンスにより、NiagaraWorkbenchまたはJACEコントローラーの任意のブランドでプログラムおよびダウンロードできます。 Spyder ILCは、-ILCの部品番号に接尾辞が付いて識別されます。
コントローラーは、可変風量(VAV)、単一、および高度なHVAC制御アプリケーションで使用するためのものです。各コントローラーには、メインHVACアプリケーションを実行するためのホストマイクロコントローラーと、BACnet MS/TPネットワーク通信用の2番目のマイクロコントローラーが含まれています。各コントローラーは、外部センサー用の柔軟でユニバーサルな入力、デジタル入力、およびアナログ出力とデジタル出力の組み合わせを提供します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |