製品の公開
EasyAccess™ Series 7100 Surface Applied Side Access Header
EasyAccess™ Series 7100 Surface Applied Side Access Header
    Horton Automatics

    EasyAccess™ Series 7100 Surface Applied Side Access Header

    Google翻訳”,

    EasyAccess - S7100 - 中負荷、低エネルギー

    標準的な重量/サイズのドアを備えた屋内用途に最適な 7100 は、開閉速度、障害物感知、Push-N-Go テクノロジーを簡単に調整できます。

    オペレーターの特徴:

    • 推奨最大ドアリーフ重量: 200 ポンド
      • これを超える重量については、アプリケーションと頻度によって重量が増加する可能性があるため、Horton Factory にお問い合わせください。
    • ヘッダーのサイズ: 4インチx6インチ。
    • ドア幅: 最大42インチ

    アプリケーション:

    • 健康管理
    • 生活支援
    • 小売り
    • 銀行/金融
    • 寮
    • カレッジ/大学
    • ホテル

    使用場所:

    • トイレ
    • 寮の部屋
    • 廊下
    • 入口/出口
    仕様
    • PRODUCT NAME:EasyAccess
      MENU TITLE:S7100 - Medium Duty Low Energy
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      TYPE:Single
      SERIES:S7100
      REQUIREMENT:Low Energy
      HEADER SIZE:4" x 6"
      HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
      ARM DESIGN:Inswing or Outswing
      INSTALLATION:Surface Applied
    技術仕様
    • Unique refHorton-S7100
    • コレクションセットDoors
    • コレクションAutomatic Door Controls and Operators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-09-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
    • OmniClassNumber23-17 19 11
    • OmniClassタイトルHardware for Doors