製品の公開
PSF 80 Level E - Hurricate Rated Door
PSF 80 Level E - Hurricate Rated Door
PSF 80 Level E - Hurricate Rated Door
    Horton Automatics

    PSF 80 Level E - Hurricate Rated Door

    Google翻訳”,

    HDストーム - レベルE™

    80 PSF ベルト ドライブ

    業界で最も堅牢で取り付けが簡単なハリケーン製品になるように設計されています。 Horton の HD Storm – レベル E は、カテゴリー 5 のハリケーンで見られる風速に相当する最大 80 PSF の設計圧力に耐えることがテストされています。三点ロックと中框レールを装備。 Horton の Super Duty Series 2001 ヘッダーと工場供給の 3M VHB を使用して設計されているため、取り付け中のコーキングの混乱と長い硬化時間を排除します。

    仕様
    • Compliant with:

      • Florida Building Code 2020
      • Miami-Dade NOA
      • TAS 202-94: Air Infiltration Test
      • TAS 202-94: Static Load Test
      • TAS 202-94 & ASTM F842-04: Forced Entry Resistance Test
      • TAS 201-04: Impact Test
      • TAS 203-94: Cyclic Load Test
      • ANSI A156.10 - 2011: For Power Operated Pedestrian Doors; Sliding Doors section.

      Impact Rated Level E PSF 80 - Single Slide

      • Series 2001 – 6” x 8” Header
      • Unit Widths from 7’ 0” – 9’ 0”
      • Unit Height Max – 8’ 6”
      • Glazing – 5/8”
      • Full Breakout
      • Available in Non-impact, Small Missile Level C and Large Impact Level D & E
      • Custom paint or anodize finish
      • Optional Fail Safe or Fail Secure Autolock
      • Optional Panic Device
      • Optional 10” Bottom Rails

      Impact Rated Level E PSF 80 - Bi-Parting Slide

      • Series 2001 – 6” x 8” Header
      • Unit Widths from 9’ 0” – 14’ 6”
      • Unit Height Max – 8’ 6”
      • Glazing – 5/8”
      • Full Breakout
      • Available in Non-impact, Small Missile Level C and Large Impact Level D & E
      • Custom paint or anodize finish
      • Optional Fail Safe or Fail Secure Autolock
      • Optional Panic Device
      • Optional 10” Bottom Rails
    技術仕様
    • Unique refpsf-80-level-e-hurricane-rated-door
    • コレクションセットDoors
    • コレクションSliding Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors