製品の公開
B-500SF, 30" W Ice Storage Bin with 500 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior
Hoshizaki

B-500SF, 30" W Ice Storage Bin with 500 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior

Google翻訳”,
この B-500SF 30 インチ大容量氷保管ビンを使用すると、最大 500 ポンドの氷* を安全に保管できます。すべての容器の壁とユニットの底部に発泡ポリウレタン断熱材が施されており、最大限の氷の保存を実現します。 B-500SF は、耐久性のあるステンレススチールの外装キャビネットと、継ぎ目がなく掃除が簡単なポリエチレンのゴミ箱を備えています。このモデルには、6 インチの塗装脚と上ヒンジ式の前開きゴミ箱ドアが標準装備されています。 3/4インチFPTドレイン。このユニットは ETL 認証済み、NSF であり、2 年間の部品および作業保証が含まれています (2012 年 1 月製造前)。 *容量は、16.33 ft3 x 30lbs/ft3 の氷の平均密度に基づいています。
仕様
    • Dimensions: 30″ W x 32- 1/2 ” D x 46″ H
    • Stores up to 500 lbs of ice
    • Capacity based on 16.33 ft3 x 30lbs/ft3 average density of ice
    • Durable and easy to clean Stainless Steel exterior
    • Polyethylene bin liner for sanitary ice storage
    • Foamed-in-place polyurethane insulation
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • For top-mounted ice maker, top kits sold separately (See spec sheet for details)
    • Top-hinged front-opening bin door
    • Sturdy construction capable of supporting stacked ice machine configurations
    • Standard with 6″ Painted Legs
    • Optional: Four, 6″ Stainless Steel Legs – LP-6 LEG
    • 3/4″ FPT drain
    • 155 lbs
    • Two Years: Parts & Labor warranty (Before January 2012 production)
技術仕様
  • Unique refb-500sf-30inch-ice-storage-bin
  • コレクションセットIce
  • コレクションStorage & Stands
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC000630
  • ETIM 名Freezer
  • Uniclass2015コードPr_40_70_31_31
  • Uniclass2015詳細Freezers
  • MasterFormat 2014 コード23 71 19
  • MasterFormat 2014 タイトルIce Storage
  • OmniClassNumber23-21 21 29 21
  • OmniClassタイトルCommercial Ice Maker Bins