製品の公開
DB-200H, 30" W Hotel/Motel Ice Dispenser with 200 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior
Hoshizaki

DB-200H, 30" W Hotel/Motel Ice Dispenser with 200 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior

Google翻訳”,
このホテル/モーテル用アイスディスペンサーを使用すると、最大 200 ポンドの氷を安全に保管および分配できます。 DB-200H は、多くのリゾート、ホテル、その他のホスピタリティ サービスに最適な幅 30 インチの氷保管ビンおよびディスペンサーです。ユニットの底部を含むすべての容器の壁にシームレスな容器リニアと発泡ポリウレタン断熱材を備えており、最大限の氷の保存を実現します。 DB-200H は、耐久性がありメンテナンスが容易なステンレス製の外装キャビネットを備えています。このモデルには、6 インチの塗装済みフランジ脚が標準装備されており、氷供給エリアは ADA に準拠しています。単相、115v/60/1、有線接続 (コード/プラグは含まれていません)、60 W ディスペンス ギア モーター、1.4 アンペア、3/4 インチ FPT ドレイン。このユニットは UL 認定、ETL 衛生認定、ADA 準拠で、機械全体に 3 年間の部品および作業保証が付いています。対応製氷機/ディスペンサー(別売):KML-325M、KM-340M、KM-515M、KML-500M、KML-700M、KM-600M、KM-650M
仕様
    • Dimensions: 30″ W x 30″ D x 53″ H
    • Stores up to 200 lbs of ice
    • Stainless steel auger and agitator
    • Single phase, 115v/60/1, Hardwired connection (no cord/plug included)
    • Push button single auger agitator dispenses ice at 13 lbs. per minute
    • Foamed-in-place polyurethane insulation
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • For top-mounted ice makers (sold separately)
    • Ice dispensing area is ADA compliant
    • Ideal for hotel and motel applications
    • Standard with 6″ Painted Flange Legs
    • Allow 6″ clearance at rear and sides for ease of maintenance and/or service
    • 60 W dispensing gear motor, 1.4 Amps, 3/4″ FPT drain
    • Weight: 240
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine
技術仕様
  • Unique refdb-200h-30inch-hotel-motel-ice-dispenser
  • コレクションセットDispensers
  • コレクションHotel Ice Dispensers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC001207
  • ETIM 名Ice cube maker
  • Uniclass2015コードPr_40_70_23_40
  • Uniclass2015詳細Icemakers
  • MasterFormat 2014 コード11 46 83
  • MasterFormat 2014 タイトルIce Machines
  • OmniClassNumber23-21 21 29 13
  • OmniClassタイトルCommercial Cube Ice Makers