製品の公開
DM-200B, 30" W Ice and Water Dispenser with 200 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior
Hoshizaki

DM-200B, 30" W Ice and Water Dispenser with 200 Lbs Capacity – Stainless Steel Exterior

Google翻訳”,
この氷と水のディスペンサーを使用すると、最大 200 ポンドの氷を安全に保管および分配できます。 DM-200B は、大量生産の施設やおもてなしの現場に最適な、幅 30 インチの完璧な氷と水のディスペンサーです。ユニットの底部を含むすべての容器の壁にシームレスな容器リニアと発泡ポリウレタン断熱材を備えており、氷を最大限に保存して作業を行うことができます。 DM-200Bは、耐久性がありメンテナンスが容易なステンレス製外装キャビネットを採用しています。 4 インチ ダイキャスト脚 – (DM LEGS) またはキャビネット スタンド (SD-200) はオプションです。単相、115v/60/1、NEMA 5-15P プラグ付き 8 フィート電源コード、60 W ディスペンス ギア モーター、1.4 アンペア、3/4 インチ FPT ドレイン。このユニットは UL 認証、ETL 衛生認証を取得しており、機械全体に 3 年間の部品および作業保証が付いています。対応製氷機/ディスペンサー(別売):KML-325M、KM-340M、KM-515M、KML-500M、KML-700M、KM-600M、KM-650M
仕様
    • Dimensions: 30″ W x 28″ D x 36- 3/8 ” H
    • Stores up to 200 lbs of ice
    • Dispenses ice or water with the touch of a button
    • Single phase, 115v/60/1, 8 ft. power cord with NEMA 5-15P plug
    • Push button unique auger agitator design dispenses 7.5 lbs. of ice per minute
    • Foamed-in-place polyurethane insulation
    • Countertop installation, 4″ legs or stand sold separately
    • Accommodates ice machine (sold separately) or manual fill
    • For use with crescent cube ice machines only
    • Top Kit (HS-2036) – to accommodate KM-340M, KM-515M or KM-650M ice machines
    • 4″ Die-Cast Legs – (DM LEGS) or cabinet stand (SD-200) optional
    • SD-200 Machine Stand optional
    • 60 W dispensing gear motor, 1.4 Amps, 3/4″ FPT drain
    • Weight: 240
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine
技術仕様
  • Unique refdm-200b-30inch-ice-and-water-dispenser
  • コレクションセットDispensers
  • コレクションStorage & Stands
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC001207
  • ETIM 名Ice cube maker
  • Uniclass2015コードPr_40_70_23_40
  • Uniclass2015詳細Icemakers
  • MasterFormat 2014 コード11 46 83
  • MasterFormat 2014 タイトルIce Machines
  • OmniClassNumber23-21 21 29 13
  • OmniClassタイトルCommercial Cube Ice Makers