製品の公開
IM-50BAA-LM, Square Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin
Hoshizaki

IM-50BAA-LM, Square Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin

Google翻訳”,
IM-50BAA-LM は、約 50 ポンドの個々の正方形の立方体を生成できます。四角い立方体の形状は非常にゆっくりと溶け、最小限の希釈で飲み物を冷やします。この空冷式の内蔵ストレージビン製氷機は、最大 22 ポンドの内蔵ストレージ容量* を備えており、設置面積が小さいため、バーカウンターの下に簡単に収まります。 IM-50BAA-LM は、単相、115v/60/1、NEMA 5-15 プラグ付き 6.5 フィート コードで、R-134a 冷媒 (6.0 オンス / 170 g) を使用します。詳細については、仕様シートを参照してください。*AHRI 規格 820(IP) に従って評価されています。容量は総体積の 100% x 氷の平均密度 30 lb/ft3 に基づきます。
仕様
    • Dimensions: 19-3/4″ W x 17-3/4″ D x 39- 1/2 ” H
    • Up to 50 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 22 lbs of built-in storage capacity
    • Produces individual clear, solid 1.9″ x 1.9″ x 2.3″ cubes
    • Durable stainless steel exterior
    • Front in, back out airflow
    • Ice scoop included
    • Foam injected polyurethane for insulation (HFC free)
    • Small footprint can easily fit under a bar counter
    • R-134a refrigerant (6.0 oz. / 170 g)
    • Heat Rejection:1500 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 5 amps (15 Amp Max fuse)
    • 15.7 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 6.5 ft. cord with NEMA 5-15 plug
    • Clean ice and easy maintenance lead to longer unit life span
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • Five Years: Parts warranty on Compressor, air-cooled condenser coil.
技術仕様
  • Unique refim-50baa-lm-square-cuber-icemaker
  • コレクションセットIce
  • コレクションIce Makers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC001207
  • ETIM 名Ice cube maker
  • Uniclass2015コードPr_40_70_23_40
  • Uniclass2015詳細Icemakers
  • MasterFormat 2014 コード11 46 83
  • MasterFormat 2014 タイトルIce Machines
  • OmniClassNumber23-21 21 29 13
  • OmniClassタイトルCommercial Cube Ice Makers