製品の公開
KM-161BAJ, Crescent Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin
Hoshizaki

KM-161BAJ, Crescent Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin

Google翻訳”,
KM-161BAJ は、約 163 ポンドの三日月形の立方体の氷を製造することができます。このアンダーカウンター空冷式の内蔵ストレージビン製氷機は、最大 78 ポンドの氷* を保管できるため、小さなバー、ホテルのロビー、オフィスの休憩室に最適です。 CycleSaver™ 設計が特徴で、EverCheck™ 警告システムが組み込まれているため、ユニットのメンテナンスが簡単になります。 KM-161BAJ には、NEMA 5-15 プラグ電気接続を備えた単相 115v/60/1、6.5 フィートのコードが必要です。フロントイン、フロントアウトのエアフロー。詳細については、仕様シートを参照してください。*AHRI 規格 820(IP) に従って評価されています。容量は総体積の 100% x 氷の平均密度 30 lb/ft3 に基づきます。 KM-160BAJの代替品です。
仕様
    • Dimensions: 23-3/4″ W x 28″ D x 39″ H
    • Up to 163 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 78 lbs of built-in storage capacity (2.6ft3)
    • Produces crescent shaped ice cubes
    • Slide in door with durable stainless steel exterior
    • Front in, front out airflow
    • EverCheck™ alert system
    • CycleSaver™ design
    • Slide in door, ice bin opening is ADA compliant
    • R-134a refrigerant (7.4 oz. / 210 g)
    • Heat Rejection:3050 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 7.1 amps (15 Amp Max fuse)
    • 8.6 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 6.5 ft cord with NEMA 5-15 plug
    • Clean ice and easy maintenance lead to longer unit life span
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • Five Years: Parts & Labor warranty on evaporator.
技術仕様
  • Unique refkm-161baj-crescent-cuber-icemaker
  • コレクションセットIce
  • コレクションIce Makers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC001207
  • ETIM 名Ice cube maker
  • Uniclass2015コードPr_40_70_23_40
  • Uniclass2015詳細Icemakers
  • MasterFormat 2014 コード11 46 83
  • MasterFormat 2014 タイトルIce Machines
  • OmniClassNumber23-21 21 29 13
  • OmniClassタイトルCommercial Cube Ice Makers