製品の公開
KM-520MRJZ with URC-5FZ, Crescent Cuber Icemaker, Remote-cooled
Hoshizaki

KM-520MRJZ with URC-5FZ, Crescent Cuber Icemaker, Remote-cooled

Google翻訳”,
KM-520MRJZ は、約 547 ポンドの三日月形の立方体の氷を生成することができます。当社の効率的な両面 KMEdge ステンレススチール蒸発器は、当社独自の三日月形の角氷を生成します。市場で最も純粋で最も硬い氷であり、幅広い用途に最適です。このリモート冷却式 URC-5FZ 製氷機は CycleSaver™ 設計を特徴とし、EverCheck™ 警告システムを備えているため、ユニットのエネルギー効率が高く、メンテナンスが簡単です。 KM-520MRJZ には、単相、115v/60/1、アースを含む 3 線が必要です。現場で配線する必要があります。コード/プラグは含まれていません。リモートコンデンサーは別売りです。対応するビンとディスペンサー(別売り):B-250、B-300、B-500、B-700、B-800、B-900、B-1150、B-1300、DB-130H、DB-200H、DM- 200B。 ENERGY STAR® 認定。詳細については仕様書を参照してください。
仕様
    • Dimensions: 22″ W x 27-3/8″ D x 28″ H
    • Up to 547 lbs of ice produced per 24 hours
    • Mount 2 units side-by-side for 2x the ice production
    • Produces crescent shaped ice cubes
    • Durable stainless steel exterior
    • Compatible bins & dispensers, sold separately: B-250, B-300, B-500, B-700, B-800, B-900, B-1150, B-1300, DB-130H, DB-200H, DM-200B
    • EverCheck™ alert system
    • CycleSaver™ design
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • R-404A refrigerant (2 lbs. 4.7oz. / 1012 g)
    • Heat Rejection:6200 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 12.05 amps (20 Amp Max fuse)
    • 4.8 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 3 wire, including ground. Must be hardwired at site, no cord/plug included
    • ENERGY STAR® qualified
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • Five Years: Parts & Labor warranty on evaporator.
技術仕様
  • Unique refkm-520mrjz-with-urc-5fz-crescent-cuber-icemaker
  • コレクションセットIce
  • コレクションIce Makers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC001207
  • ETIM 名Ice cube maker
  • Uniclass2015コードPr_40_70_23_40
  • Uniclass2015詳細Icemakers
  • MasterFormat 2014 コード11 46 83
  • MasterFormat 2014 タイトルIce Machines
  • OmniClassNumber23-21 21 29 13
  • OmniClassタイトルCommercial Cube Ice Makers