製品の公開
R2A-FG, Refrigerator, Two Section Upright, Full Glass Doors with Lock
Hoshizaki

R2A-FG, Refrigerator, Two Section Upright, Full Glass Doors with Lock

5つ星のうち5.05.0(10 レビュー)
Google翻訳”,

R2A-FG Steelheart シリーズは、全面ガラスドアを備えたアップライト 2 セクション冷蔵庫で、省スペースの主力製品です。温度アラームと LED ディスプレイ (°F または °C) を備えたソリッドステート制御システム。正味容量 50.37 立方フィートのこの効率的な直立型冷蔵庫と前面エアフロー設計は、暑くて狭いキッチンに最適です。 R2A-FG はステンレススチール製で、本機を偶発的な損傷や錆から守ります。さらに、お手入れも簡単です。

R2A-FG には、各壁に垂直に取り付けられたインテリア LED ライト バーも含まれています。(4 個の 4 インチ ステム キャスター (2 個はブレーキ付き) が標準装備されています。さらに、現場でリバーシブルで、オープン状態を保つ機能を備えたスプリング補助自動閉鎖ドアが付いています (キットは必要ありません) d). 8 アンペアでの電力消費量 5.05 kWh/日、5 – 15P NEMA プラグ付きの 10 フィート長のコード。オプションのキット: 6 インチ脚、エポキシまたはステンレス鋼の棚、トレイ/パン スライド、フット ペダル ドア オープナー、追加のエアフィルター。このユニットはETL Safety (US & C) Listed、ETL Sanitationであり、6年間の部品保証、5年間の労働保証、7年間のコンプレッサー保証が含まれています。

仕様
    • Dimensions: 55″ W x 34.5″ D x 79.5″ H
    • Net capacity of 50.37 cubic feet
    • Unique “ducted” air distribution system
    • Epoxy electrocoated (E-Coat) evaporator coil to help fight corrosion for extended life
    • Glass door front, stainless steel exterior (sides, top) and a stainless steel interior
    • Field reversible, spring assisted self closing door with stay open feature (no kit req’d)
    • One piece, full door length, chrome door handle
    • Lockable Full Glass Doors
    • Glass doors are energy efficient triple pane, argon filled with low-e non reflective coating and locks
    • Interior LED light bars are vertically mounted on each wall
    • Solid state control system with temperature alarms and LED display (°F or °C)
    • R290 refrigerant
    • (4) 4″ Stem Casters (2 with brakes) are standard
    • Includes 6 epoxy coated wire coated wire shelves adjustable in 1″ increments on stainless steel supports
    • Optional kits: 6″ Legs, Epoxy or stainless steel shelves, Tray/pan slides, Foot pedal door opener, Additional air filter
    • Nominal Compres. of 1545 BTU/hr at 1/2 HP
    • 115v/60/1, 10 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: 58.25″ L x 36.5″ D x 81″ H at 570 lbs
    • Top mounted energy efficient non-electric evaporation system
    • Six Years parts warranty, Five Years labor warranty, Seven Years compressor warranty.
技術仕様
  • Unique refr2a-fg-refrigerator-two-section-upright
  • コレクションセットRefrigeration
  • コレクションRefrigerators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC000628
  • ETIM 名Refrigerator
  • Uniclass2015コードPr_40_70_31_72
  • Uniclass2015詳細Refrigerators
  • MasterFormat 2014 コード11 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFoodservice Storage Equipment
  • OmniClassNumber23-21 21 27 15
  • OmniClassタイトルCommercial Refrigerators