製品の公開
Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 5700++ Grade 6+ (6800N)  indoors and outdoors solution
Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 5700++ Grade 6+ (6800N)  indoors and outdoors solution
    HQMAG

    Surface Electromagnetic Locking - HQMAG 5700++ Grade 6+ (6800N) indoors and outdoors solution

    Google翻訳”,
    HQMAG 5700++ は、この次元で最も強力です (グレード 6+ / 6 800N)。これは、特許取得済みの「長距離」メガ LED を搭載した新世代の電磁ロックの一部です。単体でも、Lブラケット(AMLB1-4)やZブラケット(AMZB 1-LP)と合わせても取り付け可能です。
    仕様
    • Security/Holding Force: Grade 6+ (6 800N, 680kgf, 1 530lbf) Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Surface Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Megaled + Hall sensor + relay Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 500/250 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (fixed under header) Sizes (L x h x w): 268 x 73 x 40 mm Weight: ~4 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
    技術仕様
    • Unique refElectromagnetic-Lock-HQMAG-5700-plusplus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアアクセサリー
    • IFC分類オブジェクト
    • MasterFormat 2014 コード08 71 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
    • OmniClassNumber23-17 11 11
    • OmniClassタイトルDoor Components 

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ