製品の公開
Mortise Electromagnetic Locking - HQMAG 2 Grade 3+ (≲ 3 000N) indoors and outdoors solution
HQMAG

Mortise Electromagnetic Locking - HQMAG 2 Grade 3+ (≲ 3 000N) indoors and outdoors solution

Google翻訳”,
HQMAG 2 電磁ロックは、グレード 3+ (≲ 3 000N) の保持力と LSS リード スイッチとしての専門基準を備えた範囲の始まりです。
仕様
  • Security/Holding Force: Grade 3+ (≲ 3 000N, 300kgf, 675lbf) Tol. 15% Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Mortise Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Locking monitoring (LSS): Reed Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24VDC - 500/250 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (Mortise) Sizes (L x h x w): 188 x 39 x 27 mm Weight: ~ 2 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
技術仕様
  • Unique refMortise-electromagnet-HQMAG-2
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアアクセサリー
  • IFC分類オブジェクト
  • MasterFormat 2014 コード08 71 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
  • OmniClassNumber23-17 11 11
  • OmniClassタイトルDoor Components 

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ