製品の公開
Shearlock - HQSH 2500 Grade 6+ (6 800N) hybrid locking solution with high holding force specially made for swinging doors
HQMAG

Shearlock - HQSH 2500 Grade 6+ (6 800N) hybrid locking solution with high holding force specially made for swinging doors

Google翻訳”,
埋め込まれた HQSH 2500 せん断ラッチは、スイング ドア用のハイブリッド設計 (電磁石 + 機械式ロック) を使用した美しいロック ソリューションです。高い保持力 (グレード 6+ / ≲ 7 500N)。
仕様
  • Security/Holding Force: Grade 6+ (6 800N, 680kgf, 1 530lbf) Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Mortise Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic quick-off) Locking monitoring (LSS): Reed + relay Power: 12/24 VDC - Standby: 200/100 mA - Peak: 1,5A/750 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 43 (Mortised horizontally in the upper transom) Sizes (L x h x w): 129 x 31 x 19,5 mm Weight: 1 kg Environmental / Temperature: -20°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/E EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
技術仕様
  • Unique refshearlock-hqsh-2500
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアアクセサリー
  • IFC分類オブジェクト
  • MasterFormat 2014 コード08 71 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
  • OmniClassNumber23-17 11 11
  • OmniClassタイトルDoor Components 

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ