製品の公開
Stainless steel Electromagnetic Locking - HQMAG 4500FS Grade 3 (2000N) a true and massive stainless steel IP67 weatherproof electromagnet for gates or heavy doors, whether motorised or not - Front and Side Mounting
HQMAG

Stainless steel Electromagnetic Locking - HQMAG 4500FS Grade 3 (2000N) a true and massive stainless steel IP67 weatherproof electromagnet for gates or heavy doors, whether motorised or not - Front and Side Mounting

Google翻訳”,
HQMAG 4500FS 電磁石は、当社のステンレス鋼 IP67 電磁石の製品ラインの一部です。このシリーズは、過酷な環境での用途向けに AISI 304 ステンレス鋼仕上げ (オプションで AISI 316) の製品を提供します。各ハウジングは完全な防水性を確保するために密閉されています。これらは HQ MAG (High Quality Magnets) 電磁石であり、その利点は、同じサイズの場合、それぞれが競合他社よりも少なくとも 50% 優れていることです。ステンレス鋼の電磁石は、施設の使用に必要な場合 (公共のプール、乳製品など) 内外のすべてのタイプのドアとゲートに取り付けることができます。
仕様
  • Security/Holding Force: Grade 3 (2 000N, 200kgf, 450lbf) Category of use: Grade 3 (High frequency - Public use) Durability/reliability: Grade 9 ( > 1 000 000 cycles) Corrosion resistance/humidity/IP protection: Grade 3 (EN 1670, EN ISO 9227) Mounting: Surface - Universal Residual magnetism: 0% - By design (No push-pin, no electronic kick-off) Electrical/spark protection: Built-in metal-oxyde varistor (MOV) Power: 12/24 VDC - 500/250 mA ² Environmental protection / IP Rating: IP 67 Sizes (L x h x w): 164 x 31,5 x 24,5 mm Weight: ~ 3 kg Environmental / Temperature: -40°C to +60°C Compliances: CE 2014/30/EU, EN 13637 (Chap.7) 2015, EN 1670, EN ISO 9227, ASTM B 117, RoHS/Reach
技術仕様
  • Unique refUniversal-electromagnet-HQMAG-4500FS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアアクセサリー
  • IFC分類オブジェクト
  • MasterFormat 2014 コード08 71 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
  • OmniClassNumber23-17 11 11
  • OmniClassタイトルDoor Components 

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ