製品の公開
HQST 100P 100 Watt 12 Volt Polycrystalline Solar Panel
HQST

HQST 100P 100 Watt 12 Volt Polycrystalline Solar Panel

Google翻訳”,
  • 反射防止、高透明、低鉄強化ガラス、強化された剛性と耐衝撃性、強風(2400 Pa)および雪荷重(5400 Pa)に耐えます。 IP65定格のジャンクションボックスは、環境粒子および低圧ウォータージェットに対する完全な保護を提供します。
  • パネルの背面に事前に開けられた穴により、迅速な取り付けと固定が可能になります。 Zブラケット、ポールマウント、チルトマウントなどのさまざまなマウントシステムと互換性があります。
  • 高いモジュール変換効率。理想的な出力:1日あたり500Wh(日光の利用可能性によって異なります)。バイパスダイオードは、日陰による電力低下を最小限に抑え、暗い環境で優れたパフォーマンスを保証します。
  • セルの性能を高め、長い耐用年数を提供する多層シートラミネーションを備えた高度なカプセル化材料。屋外での使用に適した耐食性のアルミニウムフレームで、パネルを数十年も使用できます
  • パッケージにはパネルのみが含まれています。優れたパートナーZブラケットマウントについては、B06Y5QX9VXを検索してください。 5年間の材料および製造保証

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Maximum Power at STC: 100W
    Maximum System Voltage: 600V DC (UL)
    Optimum Operating Voltage (Vmp): 18.2V
    Optimum Operating Current (Imp): 5.50A
    Open-Circuit Voltage (Voc): 21.4V
    Short-Circuit Current (Isc): 5.70A

技術仕様
  • Unique refHQST-100P-100-Watt-12-Volt-Polycrystalline-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Power sources
  • UNSPSC2610
  • MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.4 4.4 (33)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)
5つ星のうち4.0 4.0 (26)