製品の公開
HQST 150P 150 Watt 12 Volt Polyscrystalline Solar Panel
HQST

HQST 150P 150 Watt 12 Volt Polyscrystalline Solar Panel

Google翻訳”,
  • 完全にセルフパワーのオフグリッドシステム。ポータブルバックアップ電源。 12ボルトおよび24ボルトのアレイ、揚水システム、信号システム、RVの充電バッテリー、船舶、トレーラー、コテージ、キャビン揚水、その他のオフグリッドアプリケーションを含むさまざまなオフグリッドアプリケーションに最適です。
  • HQST 150W 12Vソーラーパネルは12ボルトのバッテリー充電に最適です。または、複数のパネルを直列に配線して24/48ボルトのバッテリー充電またはグリッド接続アプリケーションに使用できます。既存のHQSTソーラーシステムに接続するためのMC4コネクタが含まれています。ダイオードは、ジャンクションボックスと12AWGケーブルの27.5のペアにプリインストールされています。
  • パッケージに含まれるもの:パネルのみ。グッドパートナーZブラケットについては、B06Y5QX9VXを検索してください。グラウンドマウント、Zブラケット、ポールマウント、チルトマウントと互換性のある事前に開けられた穴。
  • 耐食性のあるアルミニウムフレームで屋外での使用を延長し、パネルを数十年にわたって使用できます。反射防止、高透明、低鉄強化ガラスで、剛性と耐衝撃性が向上しています。 IP65定格のジャンクションボックスは、環境粒子および低圧ウォータージェットに対する完全な保護を提供します。
  • HQSTは、25年間の出力保証、5年間の材料と製造上の保証、および簡単にアクセスできるカスタマーサポートを含む、完全なアフターサービスを提供します。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Max Power at STC: 150W
    Open Circuit Voltage: 22.7V
    Short Circuit Current: 8.09A
    Opitmum Operating Voltage: 19.1V
    Optimum Operating Current: 7.89A
    Operating Temperature: -40℃ to 90℃
    Product Dimensions (mm)/(inch): 51.3x25.9x1.38 in
    Product Weight (g)/(oz): 22.1 lbs

技術仕様
  • Unique refHQST-150P-150-Watt-12-Volt-Polyscrystalline-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Power sources
  • UNSPSC2610
  • MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.4 4.4 (33)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)
5つ星のうち4.0 4.0 (26)