製品の公開
HQST 400 Watt Polycrystalline Solar Starter Kit with 30 Amp Controller
HQST

HQST 400 Watt Polycrystalline Solar Starter Kit with 30 Amp Controller

Google翻訳”,
  • ソーラーを初めて使用するお客様向けに特別に設計されています。パネルに事前に開けられた穴とZブラケットを使用して簡単かつ便利に設置できるため、迅速な取り付けと固定が可能です。
  • 12ボルトおよび24ボルトのアレイ、揚水システム、信号システム、その他のオフグリッドアプリケーションを含むさまざまなオフグリッドアプリケーションで使用されます。 RV、トレーラー、ボート、小屋、キャビンなどのオフグリッドアプリケーションに最適です。
  • 静かな電力生産やグリッドの独立性など、多くの利点があります。理想的な出力:1日あたり2000Wh(日光の利用可能性による)。 100Ahのバッテリーを1.5時間で50%から完全に充電できます(太陽光の利用可能性によって異なります)。
  • 4つの100W12V多結晶ソーラーパネル、30A PWM LCD充電コントローラー、1対の20フィート12AWGダプターケーブル、4セットのZブラケット、および必要なすべての取り付けハードウェアが付属しています。
  • 保証:パネル、5年間の材料と製造上の保証、および25年間の出力保証。付属品、1年間の材料と製造上の保証。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • HQST 100W Polycrystalline Solar Panel

    Maximum Power at STC (Pmax): 100 W
    Optimum Operating Voltage (Vmp): 17.8V
    Optimum Operating Current (Imp): 5.62A
    Open Circuit Voltage: (Voc) 22.4V
    Short Circuit Current: (Isc) 5.92 A
    Maximum System Voltage: 600 VDC (UL)
    Junction box: waterproof, IP65 Rated
    Dimensions: 40.5 x 26.7 x 1.4 in.
    Weight: 16.5 lbs


    30A PWM Charge Controller (Positive Grounded)

    Nominal System Voltage: 12V/24V Auto recognition
    Max. PV Input Power: 120W (12V), 240W (24V)
    Max. Solar Input Voltage: 42V
    Dimensions:6.5x 4.1x1.9 In.

    20ft 12AWG MC4 Adaptor Cable (A pair)

    Rating Voltage: 600/1000V
    Temperature: -40°F to +185°F

    MC4 Branch Connectors MMF+FFM Pair

    Withstanding voltage: 1000V DC(TUV)
    600V(UL)Contact Resistance: 1m
    Temperature: -40°F to +194°F


    Mounting Z Brackets (Four sets)

    4 Z Shape Solar Panel Brackets
    8 Long Cap Bolts and 4 Short Bolts
    4 Spring Washers and 4 Washers
    4 Nuts

技術仕様
  • Unique refHQST-400-Watt-Polycrystalline-Solar-Starter-Kit-with-30-Amp-Controller
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Kit
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Power sources
  • UNSPSC2610
  • MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.4 4.4 (33)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)
5つ星のうち4.0 4.0 (26)