製品の公開
Sink base cabinet A080639 Plain White
HTH Køkken

Sink base cabinet A080639 Plain White

Google翻訳”,
フロントはプレーンホワイト。 - 1.6 cmのボードに白いシルクメラミンがコーティングされています。 - ドアには同色系のアクリルエッジが付いています。最も近い指示 NCS コード: S0500-N。 - デンマークの室内環境ラベルとして承認済み
仕様
  • Base unit with blind front panel and 2 connected front panels. Waste bin system mounted in 45 cm deep Lux drawer with soft closing: 60 cm: 1x13 litres, 1x13 litres ventilated, 1x18.5 litres and pack of 2 partitions 80 cm: 2x13 litres, 1x13 litres ventilated, 1x18.5 litres and pack of 2 partitions.
技術仕様
  • Unique ref19A080639
  • コレクションセットPlain White
  • コレクションCorner base
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)704
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)565
関連
  • 主なマテリアルMFCボード
  • 副マテリアルMFCボード
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
  • 正味重量(kg)54.74
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット
  • IFC分類家具エレメント
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.13
  • MasterFormat 2014 タイトルKitchen Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 00
  • OmniClassタイトルCasework
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings