キャビネット ベース ステンレス スチール ワーク サーフェス、108" x 30" "A4" シリーズ 16g、304 ステンレス スチール、#4 サテン仕上げワーク サーフェス、14g ヘビー デューティ アンダーストラクチャ。1" x 4" バックスプラッシュ、45° リターン、壁クリップに取り付けるための 1/2" ターンダウン付き。18g ステンレス スチール固定中間棚、ドア付き前面、完全密閉ベース。"カスタマイズは当社の得意分野です"
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |
メキシコ |