製品の公開
Corner base cabinet  A090057 Plain White
HTH Køkken

Corner base cabinet A090057 Plain White

Google翻訳”,
フロントはプレーンホワイト。 - 1.6 cmのボードに白いシルクメラミンがコーティングされています。 - ドアには同色系のアクリルエッジが付いています。最も近い指示 NCS コード: S0500-N。 - デンマークの室内環境ラベルとして承認済み
仕様
  • Corner unit with angle door and two 270° silver carousels. Fronts are assembled with corner post.
技術仕様
  • Unique ref19A090057
  • コレクションセットPlain White
  • コレクションCorner base
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)704
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)565
関連
  • 主なマテリアルMFCボード
  • 副マテリアルMFCボード
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
  • 正味重量(kg)39.29
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット
  • IFC分類家具エレメント
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.13
  • MasterFormat 2014 タイトルKitchen Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 00
  • OmniClassタイトルCasework
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings