製品を公開する
35-85 Glass Doors
HTH Køkken

35-85 Glass Doors

Google翻訳,
HTHはデンマークの職人技の伝統から生まれました。全体像から細部まで、HTHはキッチンの真のスペシャリストです。デンマークにある同社の工場では、キッチンは手、心、そしてハイテクソリューションで作られています。これにより、HTHキッチンを際立たせる均一で高品質を確保できます。しかし、高品質は工場にとどまりません。私たちHTHは、キッチンは専門家によって設計および販売されるのが最善であると常に信じてきました。そのため、店舗で出会うスタッフは、キッチンデザインに関する幅広い知識と経験を共有するように訓練されています。これは、有能な指導と優れた最終結果の重要な要素です。
技術仕様
  • 固有参照番号35-85_gd
  • 製品ファミリDesign Cabinets
  • 製品グループWall Cabinets normal 70
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-09-07
  • 版番号1
  • 高さ(mm)850
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)350
関連
  • 主要素材木
  • 副素材木
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
分類
  • BIMobjectカテゴリーキッチン - キッチンキャビネット
  • IFC分類家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC コード56

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン
デンマーク