製品の公開
High cabinet J040188 Mono
HTH Køkken

High cabinet J040188 Mono

Google翻訳”,
フロントモノホワイト。 - 前面はフラットで、エッジはわずかに丸みを帯びています。 - 16mm繊維板(MDF)。 - 前面は耐久性のあるホワイトマットラッカー仕上げです。最も近い代表的な NCS コード: S0500-N。 - デンマークの室内環境ラベルとして承認済み
仕様
  • Wardrobe unit with 4 shelves and 2 Lux trays with soft closing. Full width trays. 155° hinges with soft closing.
技術仕様
  • Unique refJPJ040188
  • コレクションセットMono
  • コレクションHigh cabinet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2112
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)565
関連
  • 主なマテリアルMDF
  • 副マテリアルMFCボード
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
  • 正味重量(kg)66.58
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチンキャビネット
  • IFC分類家具エレメント
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.13
  • MasterFormat 2014 タイトルKitchen Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 00
  • OmniClassタイトルCasework
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

対応地域

ヨーロッパ