製品の公開
Dual (Ultrasonic and Passive Infrared) Ceiling Sensor

Dual (Ultrasonic and Passive Infrared) Ceiling Sensor

Google翻訳”,
スイッチと照明制御、占有センサー、適応型デュアルテクノロジー天井センサー、1000平方フィートのカバレッジ、リレー付き。 「インストールして忘れる」操作。自動調整アダプティブテクノロジーにより、手動調整が不要になります。カバレッジ1000sq。ft。(180°)、フォトセルと絶縁リレー、低電圧センサー。スペースが空いているときにライトが点灯します。ほとんどのアプリケーションに最高のパフォーマンスを提供します。誤ってトリガーされるリスクを最小限に抑えますOfficeWhiteABSエンクロージャーが天井タイルと混ざり合っています。赤のLEDはパッシブ赤外線検出を示し、緑のLEDは超音波検出を示します。 HVACなどの補助システムとインターフェースするためのリレー
技術仕様
  • Unique refATD1000CRP
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションCeiling and Wall Mount Sensor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー