製品の公開
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with HBL5369C, 45' 12/3, Yellow - HBLI45123C20

Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with HBL5369C, 45' 12/3, Yellow - HBLI45123C20

Google翻訳”,

HubbellWiringDevice-Kellemsによる

産業用電源コードリール

特徴

  • 耐久性があり、耐食性のある鋳造アルミニウム構造
    ULタイプ1
  • マルチポジションガイドアームは、2つの異なる位置に取り付けることができます
  • ポジティブラッチメカニズムにより、必要なコード長が自動的に維持されます
  • ラチェットロックは、一定の張力のアプリケーションのためにフィールドで解除することができます
仕様
  • General
    Cable Length:  45 Ft
    Cable Type:  #12/3 SJO
    Series:  inREACH
    UPC:  783585669182

    Electrical Ratings
    Current / Amperage Rating:  20 A
    Voltage Rating:  250 VAC
    Voltage Rating Description:  250 VAC

    Conductor Related
    Number Of Wires:  3-Wire

技術仕様
  • Unique refCord-and-Cable-Reels-HBLI45123C20
  • コレクションセットCable / Cord / Hose Reels
  • コレクションCord Reels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Cable reels
  • UNSPSC26121635
  • Uniclass2015コードPr_65_52_38
  • Uniclass2015詳細Hoses, hose reels and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード26 05 33.16
  • MasterFormat 2014 タイトルBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNumber23-35 33 17 11
  • OmniClassタイトルElectrical Cable Reels