製品の公開
Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow - HBL501431W
Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow - HBL501431W

    Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 14/3 SO Cord, Yellow - HBL501431W

    Google翻訳”,

    HubbellWiringDevice-Kellemsによる
    カタログID:HBL501431W

    コードおよびケーブルリール、耐候性コードリール、50フィート、14/3 SOコード、黄色

    ラチェットロックはフィールドで解除できます
    オプションのピボットベースにより、リールを340°回転させることができます
    マルチポジションローラーガイドは、4つの異なる位置に取り付けることができます
    ラチェットロックして有効/無効にする

    仕様
    • General
      Application - Bench, Ceiling and Wall Mounted
      Base Type - Optional
      Cable Length - 50 Ft
      Cable Type - #14/3 SOW-A
      Construction - Steel
      Duty - Heavy Duty
      Item Type - Reel with Stripped Leads
      OEM Brand Name - Hubbell Wiring Device-Kellems
      Performance
      * Environment - Enclosure Type - Type 4X enclosure, CAN/CSA - C22.2 No. 21
      * Environment - Operation - Dry, indoor and wet and damp outdoor non-hazardous location
      Series - Industrial
      Type - 16" Weatherproof
      UPC - 783585209104

      Dimensions
      Cable Length Active - 600
      Cable Length Inactive - 60
      Reel Frame Dimension - Steel

      Electrical Ratings
      Amperage Rating - 15 A
      Current / Amperage Rating - 15 A
      Voltage Rating - 600 VAC

      Conductor Related
      Cable Specification - 14/3 SOW-A
      Feeder Cord - 14/3 SOW-A
      Nema Color - Yellow and Black

      Certifications and Compliance
      Industry Standard(s) - UL 355 and CSA, C22.2 No. 21

    技術仕様
    • Unique refCord-and-Cable-Reels-HBL501431W
    • コレクションセットCable / Cord / Hose Reels
    • コレクションCable Reels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-10-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類配電
    • UNSPSC名称Cable reels
    • UNSPSC26121635
    • Uniclass2015コードPr_65_52_38
    • Uniclass2015詳細Hoses, hose reels and ancillaries
    • MasterFormat 2014 コード26 05 33.16
    • MasterFormat 2014 タイトルBoxes for Electrical Systems
    • OmniClassNumber23-35 33 17 11
    • OmniClassタイトルElectrical Cable Reels