製品の公開
Hubbell AV Ceiling Enclosures

Hubbell AV Ceiling Enclosures

Google翻訳”,
AV Ceiling Enclosureは、アクティブなAVデバイスと連携して、AV配信、データ接続、および電力を1つの場所に統合し、プロジェクターまたはディスプレイデバイスへの直接接続を提供するように設計されています。

エンクロージャーには、現場での設置に便利な2-Hubbell20Aデュプレックスレセプタクルと2ギャングRACO®ボックスが搭載されています。

追加のAV/データキットを追加またはカスタマイズして、すべてのコネクタ、取り付け、およびパッチのニーズに対応し、現場での複数の部品を減らすことができます。

エンクロージャーは真のHubbell統合で設計されており、天井のアクティブなAV機器をケーブル接続するための最もシンプルで用途の広いソリューションを提供します。

特徴
  • 2'x2'の天井タイルグリッドレイアウト用に設計されたアクティブAVエンクロージャシステム
  • サイドA–AVエンクロージャー2'x 1'
  • サイドB–プロジェクターマウント2'x 1'
  • 複数のノックアウトにより、AV、データ、および電源ケーブルのさまざまなルーティングオプションが可能になります
  • 設置:標準のネジ山付きロッドで天井から吊り下げられています
  • ケーブル管理とルーティングを提供します
  • 見苦しいケーブルやAV機器を排除します
  • アクティブなAVメーカーとの互換性:
  • Crestron、Extron、FSR

仕様
  • 表面仕上げ:白い粉体塗装
  • エンクロージャー:18Ga冷間圧延鋼
  • スライドラッチ:耐衝撃性熱可塑性プラスチック(ABS)
  • 取り付けブラケット:18Ga溶接鋼

アプリケーション
  • おもてなし:会議室
  • 教育:教室
  • 財務:会議室
  • 研修施設
  • ヘルスケア:会議室
  • エンターテインメント:スポーツバー
技術仕様
  • Unique refhubbell-AVCE1H
  • コレクションセットWall / Furniture / Ceiling Products
  • コレクションCeiling Box
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-09-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)8.18
  • 幅(inch)23.7
  • 奥行き(inch)12.5
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Electrical boxes
  • UNSPSC39121303
  • MasterFormat 2014 コード26 05 33.16
  • MasterFormat 2014 タイトルBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNumber23-35 33 15
  • OmniClassタイトルElectrical Junction Boxes

対応地域

北米